Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトMP4351Aソーラーアレイシミュレータ (SAS) オートレンジングDCパワーモジュールは、ソーラーアレイの出力特性をシミュレートできます。
Type
SAS/2U
Maximum current per output
10 A
Maximum power
1400 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
1
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
105 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
105 mV
Command processing time
1 ms
Applications
Photovoltaic testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
MP4351Aソーラーアレイシミュレータ (SAS) オートレンジングモジュールは、ソーラーアレイの出力特性をシミュレートする1.4 kW SAS DC電源モジュールです。MP4351Aは主に低出力容量の電流源です。このソリューションは高速なIVカーブ変化を提供し、温度、経年劣化、食、スピンなど、さまざまな環境条件下での異なるソーラーアレイの出力を正確にシミュレートできます。このソリューションは、ソースおよびシンク両方の機能を備えた負荷として、または負荷アプリケーションやその他の関連シナリオでモジュールを使用できます。
出力定格
23 °C ±5 °Cにおけるプログラミング確度
出力電圧リップルおよびノイズ
出力電流リップル&ノイズ(シミュレータ/テーブルモード)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。