Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 MP4351A 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 자동 범위 설정 DC 모듈은 태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션할 수 있습니다.
Type
SAS/2U
Maximum current per output
10 A
Maximum power
1400 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
1
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
105 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
105 mV
Command processing time
1 ms
Applications
Photovoltaic testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
MP4351A 태양광 어레이 시뮬레이터(SAS) 자동 범위 모듈은 태양광 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 1.4kW SAS DC 전력 모듈입니다. MP4351A는 주로 낮은 출력 커패시턴스를 가진 전류원입니다. 이 솔루션은 빠른 IV 곡선 변화를 제공하여 온도, 수명, 일식, 회전 등 다양한 환경 조건에서 여러 태양광 어레이의 출력을 정확하게 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 소스 및 싱크 기능을 모두 갖춘 부하로 사용하거나 부하 애플리케이션 및 기타 관련 시나리오에서 모듈을 사용할 수 있습니다.
출력 정격
23°C ±5°C에서의 프로그래밍 정확도
출력 전압 리플 및 노이즈
출력 전류 리플 및 노이즈(시뮬레이터/테이블 모드)
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.