Módulo de rango automático para simulador de paneles solares

El módulo de alimentación de CC con rango automático del simulador de paneles solares (SAS) MP4351A de Keysight puede simular las características de salida de los paneles solares.

imagen_del_producto
  • Type

    SAS/2U

  • Maximum current per output

    10 A

  • Maximum power

    1400 W

  • Maximum voltage per output

    160 V

  • Number of outputs

    1

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    No

  • Measurement accuracy

    105 mV

  • Noise and ripple

    500 mVpp

  • Output response time

    N/A

  • Programming accuracy

    105 mV

  • Command processing time

    1 ms

  • Applications

    Photovoltaic testing

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El módulo de rango automático del simulador de paneles solares (SAS) MP4351A es un módulo de alimentación de CC SAS de 1.4 kW que simula las características de salida del panel solar. El MP4351A es principalmente una fuente de corriente con baja capacitancia de salida. Esta solución ofrece cambios rápidos en la curva IV, lo que le permite simular con precisión la salida de diferentes paneles solares bajo diversas condiciones ambientales como temperatura, antigüedad, eclipse, rotación y más. Puede utilizar esta solución como una carga con capacidades de fuente y sumidero o utilizar el módulo en aplicaciones de carga y otros escenarios relevantes.

Potencia nominal

  • Potencia máxima de 1400 W
  • Voltaje máximo a 160 V
  • Corriente máxima a 10 A
  • Capacidades de origen y sumidero

Precisión de programación a 23 °C ±5 °C

  • Voltaje (modo fijo) al 0,05 % más 25 mV
  • Corriente (modo fijo) al 0,1 % más 7 mA

Ondulación y ruido del voltaje de salida

  • Ruido de tensión pico a pico a 500 mV
  • Ruido de tensión cuadrático medio (RMS) a 50 mV

Ondulación y ruido de la corriente de salida (modo simulador/tabla)

  • Ruido de corriente pico a pico a 48 mA
  • Ruido RMS actual a 6 mA