VXT PXI 向量收發器

M9411A PXI 向量收發器(VXT)將向量信號產生器(VSG)和向量信號分析儀(VSA)整合入 3 插槽 PXI 模組中,其提供 1.2 GHz 瞬時頻寬、客製化 FPGA,以及光學 I/O。

產品影像
  • Baseband Generator Memory Size

    256MSa, 512MSa

  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • Frequency

    6 GHz

  • Generator/analyzer bandwidth

    1.2 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    <-44 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    <-75 dBc

  • Output power @1 GHz

    -120 dBm to +20 dBm

  • Bandwidth options

    300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz

  • Frequency Options

    6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◇◇

  • Waveform Playback Memory

    512 MSa

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    3

  • Form factor

    PXI module

  • Type

    Vector Transceiver

  • Platform

    PXIe

  • Module type

    Vector Transceiver

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

VXT PXIe 向量收發器在 3 插槽 PXIe 模組中整合了 6 GHz 向量信號產生器和向量信號分析儀。

  • 以高達 1.2 GHz 的訊號產生和分析頻寬,支援 5G 先進測試需求
  • 利用同級產品中最佳的射頻效能,包括輸出功率、相位雜訊和振幅準確度,獲得更大的設計驗證和生產測試邊界
  • 使用與桌上型儀器相同的量測應用軟體,包括 PathWave 訊號產生軟體、X 系列量測應用軟體,以及向量訊號分析軟體等,支援各種不同的應用
  • 可在設計驗證和生產階段,執行多通道(MIMO)和多站點測試
  • 使用 S9101A 5G 多頻段向量收發器,將頻率範圍擴展到毫米波(FR2)
Keysight 保固標誌