Transceptor vetorial VXT PXI

O transceptor vetorial PXI (VXT) M9411A integra um VSG e um VSA com cobertura de frequência de 6 GHz e largura de banda instantânea de 1,2 GHz em um módulo PXI de 3 slots.

prod_image
  • Baseband Generator Memory Size

    256MSa, 512MSa

  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • Frequency

    6 GHz

  • Generator/analyzer bandwidth

    1.2 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    <-44 dBc

  • Non-Harmonics @1 GHz

    <-75 dBc

  • Output power @1 GHz

    -120 dBm to +20 dBm

  • Bandwidth options

    300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz

  • Frequency Options

    6 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◇◇

  • Waveform Playback Memory

    512 MSa

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    3

  • Form factor

    PXI module

  • Type

    Vector Transceiver

  • Platform

    PXIe

  • Module type

    Vector Transceiver

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O transceptor vetorial M9411A VXT PXIe integra um gerador de sinal vetorial de 6 GHz e um analisador de sinal vetorial em um módulo PXIe de 3 slots.

  • Suporte às necessidades de testes avançados 5G com uma largura de banda de geração e análise de sinal de até 1,2 GHz
  • Modo de medição do analisador do sequenciador de suporte
  • Obtenha maior margem de teste para verificação de projeto e teste de produção com o melhor desempenho de RF da categoria, incluindo potência de saída, ruído de fase e precisão de amplitude.
  • Suporte uma ampla gama de aplicações usando o mesmo software de aplicação de medição usado em instrumentos de bancada, incluindo geração de sinal PathWave, aplicações de medição da Série X e software de análise de sinal vetorial.
  • Realize testes multicanais (MIMO) e multissite na fase de verificação do projeto e produção.