低コストでより高い周波数をカバー

VXT ベクトル トランシーバーと周波数拡張モジュールが期間限定で 30% 割引になります。

ハイライト

VXT PXleベクトルトランシーバーは、6 GHzのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを3スロットのPXIeモジュールに統合したものです。

  • 最大1.2 GHz帯域幅の信号生成/解析により、5Gアドバンスドのテストニーズに対応
  • 出力パワー、位相雑音、振幅確度など、クラス最高のRF性能により、デザイン検証と製造テストのテストマージンを拡大
  • PathWave信号生成、Xシリーズ測定アプリケーション、ベクトル信号解析ソフトウェアなど、ベンチトップ測定器で用いられているものと同じ測定アプリケーションソフトウェアを使用することで、さまざまなアプリケーションに対応
  • デザイン検証や製造段階でのマルチチャネル(MIMO)およびマルチサイトのテストを実施可能
  • S9101A 5Gマルチバンド・ベクトル・トランシーバーにより、周波数レンジをmmW(FR2)に拡張
周波数
1 MHz to 6 GHz
DANL(1 GHz)
-163 dBm/Hz
タイプ
Vector
周波数
DANL(1 GHz)
タイプ
1 MHz to 6 GHz
-163 dBm/Hz
Vector
さらに表示
帯域幅オプション:
300 MHz
600 MHz
1.2 GHz
Baseband Generator Memory Size:
256MSa, 512MSa
DANL(1 GHz):
-163 dBm/Hz
形状:
PXIe
Modular
周波数:
1 MHz to 6 GHz
周波数オプション:
6 GHz
Generator/Analyzer Bandwidth:
1.2 GHz
高調波(1 GHz):
<-44 dBc
最大周波数:
6 GHz
モジュラータイプ:
Vector Transceiver
非高調波(1 GHz):
<-75 dBc
出力パワー(1 GHz):
-120 dBm to +20 dBm
性能レベル:
◆◆◆◆◇◇
Platform:
PXIe
スロット:
3
タイプ:
Vector
波形再生メモリ:
512 MSa
m9420a 5G NR Modulation Analysis Software

Xシリーズ測定アプリケーション ー 測定を簡素化し、再現性の高い結果を実現

ダウンロードして入手できるXシリーズアプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器の性能やデザインに対する理解を深めることができます。

  • 5G NR、LTE、無線 LAN など最新の無線規格に準拠した測定やパラメトリック測定などにより、デバイス性能をより詳細に評価
  • デザイン、検証、製造において一貫性のある測定をすぐに行うことのできる統合アプリケーションにより、デザインを加速
  • Xシリーズ シグナル・アナライザに組み込まれた測定のノウハウを活用し、短時間で信号とデバイス性能を把握可能
  • トランスポータブルライセンスを利用し、複数の測定器でアプリケーションを共有

PathWave Signal Generation

信号の性能が最適化されていることをキーサイトが検証することにより、汎用および規格に準拠した信号を幅広く作成できる信号作成ソフトウェア これらの信号をニーズに合わせて容易に変更したり、デバイスのテスト用にカスタム基準信号を素早く作成したりすることができます。

  • 柔軟な信号作成のための包括的な PC ベースのソフトウェア
  • 携帯電話、無線接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション
  • さまざまな信号作成ハードウェアをサポート
PathWave Signal generation - Signal Studio

M9411A に関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。