M9316A PXIe 向量調變器是 3 槽式模組,整合了寬頻 IQ 調變器和 160 MHz 任意波形產生器(AWG),可與 M9383A PXIe 微波信號產生器搭配使用。

HIGHLIGHTS

  • 3 槽式 PXIe 模組
  • 整合了高達 20 GHz 輸出的寬頻 IQ 調變器
  • 選配的 200 MHz 差動類比 IQ 輸入或 2 GHz 射頻頻寬
  • 整合了 16 位元任意波形產生器(AWG),具備 40 MHz 或 160 MHz 射頻頻寬
  • 選配的 32 Mega 樣本至 1 Giga 樣本的 AWG 播放記憶體

M9316A PXIe 向量調變器是 3 槽式模組,整合了寬頻 IQ 調變器和任意波形產生器(AWG),可與 M9383A PXIe 微波信號產生器搭配使用。如與 M9383A 搭購,可支援 1MHz 至 20 GHz 頻率覆蓋範圍、高達 160 MHz 的射頻頻寬,以及高達 1 Giga 樣本的 AWG 播放記憶體。(參見 M9383A PXIe 微波信號產生器選項 B04、B05、B16 或 B17)

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助