검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
M9316A PXIe Vector Modulator
M9316A PXIe 벡터 변조기는 통합 광대역 IQ 변조기와 160MHz 임의 파형 발생기를 갖춘 3슬롯 모듈로서 M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기 시스템과 호환되도록 설계되어 있습니다.
M9316A PXIe 벡터 변조기는 통합 광대역 IQ 변조기와 160MHz 임의 파형 발생기를 갖춘 3슬롯 모듈로서 M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기 시스템과 호환되도록 설계되어 있습니다.
HIGHLIGHTS
- 3슬롯 PXIe
- 최대 20GHz의 출력을 지원하는 통합 IQ 변조기
- 200MHz 또는 2GHz RF 대역폭을 지원하는 차동 아날로그 IQ 입력 옵션
- 4MHz 또는 160MHz RF 대역폭을 지원하는 통합 16비트 임의 파형 발생기(AWG)
- 32메가 샘플 - 1기가 샘플 AWG 재생 메모리 옵션
M9316A PXIe 벡터 변조기는 통합 광대역 IQ 변조기와 임의 파형 발생기를 갖춘 3슬롯 모듈로서 M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기 시스템과 호환되도록 설계되어 있습니다. M9383A와 함께 사용 시 1MHz ~ 20GHz의 주파수 범위, 최대 160MHz의 RF 대역폭, 최대 1기가 샘플의 AWG 재생 메모리를 지원합니다. (M9383A PXIe 마이크로웨이브 신호 발생기 옵션 B04, B05, B16 또는 B17참조)
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?