Choose a country or area to see content specific to your location
M9022A 是一款 PXIe 系統模組,安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。當與適當的主機介面卡結合使用時,它將在主機 PC 和機箱之間提供高資料頻寬連接。
Description
x8 PXIe system module
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
Gen 3 PCIe cable link
Platform
PXIe
Type
System Module
Form factor
PXIe Module
Module type
Gen 3 PCIe Cable Link
Height
3U
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M9022A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。藉由結合使用 M9037A PXIe 嵌入式控制器,該模組可在多個機箱系統中互連兩個機箱。
為提供最佳效能,M9022A 可與 M9048B 等 Gen 3 x8 主機 PC 卡搭配使用,另亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 纜線,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。