Módulo do sistema PXIe: porta única (x8), Gen 3

O Módulo de Sistema PXI M9022A fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi quando combinado com um adaptador host apropriado.

prod_image
  • Description

    x8 PXIe system module

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    8 GB/s

  • Connectivity

    Gen 3 PCIe cable link

  • Platform

    PXIe

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

  • Module type

    Gen 3 PCIe Cable Link

  • Height

    3U

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Aplicativos

  • Aplicativos que utilizam um computador externo para controlar um chassi PXIe

Funcionalidade

  • Módulo 3U de 1 slot para uso no slot do sistema de um chassi PXIe
  • Conexão de quatro links (4x4) ou dois links (x8, x16) ao backplane PXIe
  • Conector PCIe x8 padrão para uso com cabos PCIe padrão 

Características de desempenho

  • Cabo PCIe Gen 3 de alto desempenho
  • Alta largura de banda de dados (máximo de 8 GB/s) 

O M9022A é um módulo de sistema PXIe e é instalado no slot do sistema de um chassi PXIe. Quando combinado com um adaptador host apropriado, ele fornece uma conexão de alta largura de banda de dados entre o PC host e o chassi. O módulo também pode ser usado com um controlador integrado PXIe M9037A para interconectar dois chassis em um sistema com vários chassis.

Para garantir o melhor desempenho, o M9022A deve ser emparelhado com uma placa de PC host Gen 3 x8, como a Keysight M9048B. Também deve ser utilizado um cabo PCIe x8 testado para funcionar a velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A.