PXIeシステムモジュール: シングルポート(x8)、Gen 3

M9022AはPXIeシステムモジュールであり、PXIeシャーシのシステムスロットにインストールされます。適切なホストアダプターと組み合わせることで、ホストPCとシャーシ間の高データ帯域幅接続を提供します。

製品画像
  • Description

    x8 PXIe system module

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    8 GB/s

  • Connectivity

    Gen 3 PCIe cable link

  • Platform

    PXIe

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

  • Module type

    Gen 3 PCIe Cable Link

  • Height

    3U

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

アプリケーション

  • 外部コンピューターを使用してPXIeシャーシを制御するアプリケーション

機能

  • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
  • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
  • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

性能特性

  • 高性能Gen 3 PCIeケーブルリンク
  • 広いデータ帯域幅(最大8 GB/s) 

M9022AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 このモジュールをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用すれば、マルチシャーシシステムの2台のシャーシを相互に接続することもできます。

最高の性能を確保するためには、M9022AをKeysight M9048BなどのGen 3 x8ホストPCカードと組み合わせて使用します。 Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeも使用してください。

キーサイト Warranty ロゴ