Choose a country or area to see content specific to your location
E9988E Keysight Medalist i3070 系列 5i 線上電路內測試 (ICT) 系統將業界領先的 ICT 技術帶入您的自動化生產線。
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
2592
System width
1206 mm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight i3070 系列 5i 保留了 Keysight 3070 和 i3070 系統廣受歡迎、獨家的短線測試夾具技術。
短線測試夾具技術克服了長線夾具的常見問題,例如雜訊和測試穩定性降低。 也就是說,即使是您需要橫跨半個地球或在不同的製造基地部署測試,i3070 系列 5i 均可提供可轉移、可重複和穩定的測試。
i3070 系列 5i 為忙碌的生產線操作人員和測試工程師提供簡易測試操作。 外掛程式箱安裝在重型滑軌上,可輕鬆拉出以更換模組卡。
一款符合人體工程學設計的組合抽屜方便您輕鬆裝入或卸下測試系統中的測試夾具。 這些特性可節省時間和體力,尤其是在生產線正在測試多元化產品時。
智慧夾具識別、電路板定向探測和測試計畫版本控制等工具,可協助您開發業界一流的自動化解決方案。
i3070 系列 5i 與您的 3070 和 i3070 測試程式完全相容。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。