產品特性

E9327A 二極體功率感測器具有 5 MHz 視訊頻寬,可依據 cdma2000 等 W-CDMA 無線標準,進行時閘峰值、均值和峰均比等功率量測。

  • 5 MHz 視訊頻寬,是 E-CDMA 和 cdma2000 應用的理想選擇
  • 快速的量測速度,透過 GPIB,每秒可提供多達 1,000 個修正讀值
  • 寬廣的動態範圍
  • 可將校驗係數、線性度、溫度和頻寬修正結果儲存在 EEPROM 中
  • 標配精密 N 型接頭
  • 可與 EPM-P(E4416A/ 17A)系列和 P 系列(N1911A/ 12A)功率錶搭配運作
E-Series Peak And Average Power Sensor

您對 E9327A 感興趣嗎?

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助