Eシリーズ ピーク/アベレージ・パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

E9327Aパワーセンサは、5 MHzビデオ帯域幅を備え、cdma2000などのW-CDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に最適です。

製品画像
  • Measurement type

    Peak and Average/CW

  • Connector type

    Type-N (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    5 MHz

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E9327A Eシリーズ ピークおよび平均電力センサー、50 MHz~18 GHz
E9327A Eシリーズ ピークおよび平均電力センサー、50 MHz~18 GHz

モデル:

E9327A

数量

オプション

1

ピークおよび平均パワーセンサ、50 MHz~18 GHz、5 MHz帯域幅 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間

1

校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間

ハイライト

E9327Aダイオード・パワー・センサは、5 MHzビデオ帯域幅を備え、cdma2000などのW-CDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に最適です。

  • 5 MHzビデオ帯域幅、E-CDMAおよびcdma2000アプリケーションに最適
  • 高速測定、最大1000回/秒の補正読み出し、GPIB経由
  • 広いダイナミックレンジ
  • 校正係数、リニアリティ、温度、帯域幅校正のEEPROMへの記録
  • 精密N型コネクタを標準装備
  • EPM-P(E4416A/17A)シリーズ、Pシリーズ(N1911A/12A)パワーメータで使用
キーサイト Warranty ロゴ