キーサイトのピークおよび平均パワーセンサは、ピーク電力測定と平均電力測定の両方に対応しており、パルス信号および複雑な変調信号に最適です。高速サンプリングレートで高速過渡信号を捕捉し、ダイナミックなRFおよびマイクロ波アプリケーション向けに正確なピーク電力測定を保証します。詳細な時間ゲート測定を実行して特定の信号セグメントを分離および分析し、正確なパルス特性評価と変調フォーマット全体での精度向上を可能にします。ワイヤレス通信、レーダーシステム、または衛星テストのいずれに従事している場合でも、キーサイトのピークおよび平均パワーセンサは、複雑な高速電力特性評価に必要な性能と精度を提供します。
パルス信号および複雑変調信号の包括的な信号評価のため、ピークおよび平均電力測定機能を兼ね備えています。
高速サンプリングレートにより高速過渡信号を検出および測定し、正確なピーク電力測定を保証します。
GPIB経由で最大1000回/秒の高速測定速度を提供し、迅速かつ信頼性の高い結果を保証します。
正確なタイムゲート測定を実行し、複雑変調信号における正確なパルス特性評価と信号分離を可能にします。
Frequency range
50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-65 to +20 dBm, -60 to +20 dBm
Video bandwidth
300 kHz ~ 5 MHz
Connector type
Type-N (m)
Measurement type
Peak and Average/CW
E9321A
E9321Aパワーセンサは、TDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に適した300 kHzビデオ帯域幅を装備。
E9326A
E9326Aパワーセンサは、TDMA/CDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に適した1.5 MHzビデオ帯域幅を装備。
E9323A
E9323Aパワーセンサは、W-CDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に適した5 MHzビデオ帯域幅を装備。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ピークパワーセンサは、時間領域における信号の瞬時パワーエンベロープを捕捉するように設計された高速RFセンサです。時間経過に伴う信号エネルギーを測定する平均パワーセンサとは異なり、ピークパワーセンサは非常に高いレートでパワーエンベロープをサンプリングし、高速な過渡信号の挙動を分解できます。
ピークパワーセンサは、単一のパワー測定値以上のものを提供します。時間領域波形データを提供し、これにより、以下の分析が可能になります。
これにより、パルスレーダー、バースト通信信号、アンプの過渡現象、およびRFシステムにおける時間的に重要なイベントの分析に役立ちます。
ピークパワーセンサと平均パワーセンサの主な違いは、RF信号パワーをどのように処理し、表現するかという点にあります。
平均パワーセンサは、時間経過に伴う平均パワーを測定し、変調や波形の複雑さに関わらず、単一のスカラー値を提供します。これらは連続波および変調信号に最適であり、変調に依存しない、広いダイナミックレンジにわたる高精度な測定値を提供します。平均センサはフィルタリングと平均化を使用しますが、これは高速な過渡現象やパルスの詳細を捕捉するには不十分です。
対照的に、ピークパワーセンサは、高速サンプリングと最大30 MHzの広いビデオ帯域幅を使用して、信号の瞬時パワーエンベロープを捕捉します。時間領域波形を生成し、ピークパワー、パルス幅、立ち上がり/立ち下がり時間、デューティサイクル、クレストファクタなどの詳細な測定を可能にします。これにより、時間分解能と信号ダイナミクスが重要となる、パルスレーダー、バースト通信信号、アンプの過渡現象解析などのアプリケーションにピークパワーセンサは役立ちます。
全体として、平均パワーセンサは定常状態または変調信号に最適化されていますが、ピークパワーセンサは波形レベルの洞察を必要とする、時間的に敏感で過渡現象の多い環境向けに設計されています。
ピークパワーと平均パワーの両方を測定するパワーセンサは、広帯域ダイオード検出、高速デジタル化、およびデジタル信号処理 (DSP) を組み合わせて、1つのデバイスでスカラー測定と時間領域測定の両方をサポートします。
1. 広帯域ダイオード検出
入力RF信号は整合負荷によって吸収され、超高速ショットキーダイオードを使用して検出されます。これらのダイオードは広いダイナミックレンジで動作し、信号エンベロープを表す電圧を出力します。
2. ピークモード (時間領域測定)
ピークモードでは、センサは広いビデオ帯域幅と高速ADCを使用してエンベロープをデジタル化します。以下の情報を抽出します。
これにより、高速過渡現象やパルス信号のナノ秒分解能解析が可能になります。
3. アベレージモード (スカラー測定)
アベレージモードでは、整流信号をローパスフィルタリングまたはデジタル平均化することで、変調タイプに依存しない真の実効平均パワーを算出します。タイムゲーティングにより、特定の区間を分離できます。
4. スマートスイッチングとキャリブレーション
センサーは適切なモードを自動的に選択し、温度、周波数応答、リニアリティに対する内蔵補正を適用します。トリガオプションにより、外部イベントとの同期が可能です。
ピーク/アベレージセンサーは、デュアルパスアーキテクチャを採用することで、正確な平均パワーと高分解能パルス解析の両方を提供し、変調信号、パルス信号、またはバースト信号を伴う最新のRFアプリケーションに最適です。