Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Precisão e versatilidade para sinais pulsados e complexos
Os sensores de potência de pico e média da Keysight realizam medições de potência de pico e média, tornando-os ideais para sinais pulsados e de modulação complexa. Capture sinais transitórios rápidos com taxas de amostragem de alta velocidade, garantindo medições precisas de potência de pico para aplicações dinâmicas de RF e micro-ondas. Realize medições detalhadas com temporização para isolar e analisar segmentos de sinal específicos, permitindo uma caracterização precisa dos pulsos e maior precisão em todos os formatos de modulação. Quer você trabalhe com comunicações sem fio, sistemas de radar ou testes de satélite, os sensores de potência de pico e média da Keysight oferecem o desempenho e a precisão necessários para a caracterização complexa e de alta velocidade da potência.
Combina recursos de medição de potência média e de pico para uma avaliação abrangente de sinais pulsados e modulados complexos.
Detecta e mede sinais transitórios rápidos com taxas de amostragem de alta velocidade, garantindo medições precisas de potência de pico.
Oferece velocidades de medição rápidas, com até 1000 leituras por segundo via GPIB, garantindo resultados rápidos e confiáveis.
Realiza medições precisas com temporização, permitindo a caracterização precisa de pulsos e o isolamento de sinais em sinais modulados complexos.
Frequency range
50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-65 to +20 dBm, -60 to +20 dBm
Video bandwidth
300 kHz até 5 MHz
Connector type
Type-N (m)
Measurement type
Peak and Average/CW
E9321A
O sensor de potência E9321A possui uma largura de banda de vídeo de 300 kHz para medições de potência de pico, média e relação pico-média com temporização em formatos sem fio TDMA.
E9326A
O sensor de potência E9326A possui uma largura de banda de vídeo de 1,5 MHz para medições de potência de pico, média e relação pico-média com temporização em formatos sem fio TDMA/CDMA.
E9323A
O sensor de potência E9323A possui uma largura de banda de vídeo de 5 MHz para medições de potência de pico, média e relação pico-média com temporização em formatos sem fio W-CDMA.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um sensor de potência de pico é um sensor RF de alta velocidade projetado para capturar o envelope de potência instantâneo de um sinal no domínio do tempo. Ao contrário dos sensores de potência média, que medem a energia do sinal ao longo do tempo, os sensores de potência de pico amostram o envelope de potência em taxas muito altas e podem resolver o comportamento rápido e transitório do sinal.
Os sensores de potência de pico fornecem muito mais do que uma única leitura de potência. Eles fornecem dados de forma de onda no domínio do tempo que permitem a análise de:
Isso os torna úteis para analisar radares pulsados, sinais de comunicação intermitentes, transientes de amplificadores e eventos críticos em termos de tempo em sistemas de RF.
A principal diferença entre os sensores de potência de pico e média reside na forma como processam e representam a potência do sinal de RF.
Os sensores de potência média medem a potência média ao longo do tempo, fornecendo um único valor escalar, independentemente da modulação ou da complexidade da forma de onda. Eles são ideais para ondas contínuas e sinais modulados, oferecendo leituras independentes da modulação e de alta precisão em uma ampla faixa dinâmica. Os sensores médios utilizam filtragem e média, o que não é suficiente para capturar transientes rápidos ou detalhes de pulsos.
Em contrapartida, os sensores de potência de pico capturam o envelope de potência instantânea de um sinal usando amostragem de alta velocidade e larguras de banda de vídeo amplas, de até 30 MHz. Eles geram uma forma de onda no domínio do tempo, permitindo medições detalhadas, como potência de pico, largura de pulso, tempo de subida/descida, ciclo de trabalho e fator de crista. Isso torna os sensores de potência de pico úteis para aplicações que envolvem radar pulsado, sinais de comunicação em rajadas e análise transitória de amplificadores, onde a resolução de tempo e a dinâmica do sinal são importantes.
De modo geral, os sensores de potência média são otimizados para sinais estáveis ou modulados, enquanto os sensores de potência de pico são projetados para ambientes sensíveis ao tempo e ricos em transientes, que exigem informações detalhadas sobre o nível da forma de onda.
Os sensores de potência que medem tanto a potência de pico quanto a média combinam detecção de diodo de banda larga, digitalização de alta velocidade e processamento de sinal digital (DSP) para suportar medições escalares e no domínio do tempo em um único dispositivo.
1. Detecção de diodo de banda larga
O sinal RF recebido é absorvido por uma carga compatível e detectado usando diodos Schottky ultrarrápidos. Esses diodos operam em uma ampla faixa dinâmica e emitem uma tensão que representa o envelope do sinal.
2. Modo de pico (medição no domínio do tempo)
No modo de pico, o sensor utiliza uma ampla largura de banda de vídeo e um ADC de alta velocidade para digitalizar o envelope. Ele extrai:
Isso permite a análise com resolução de nanossegundos de transientes rápidos e sinais pulsados.
3. Modo médio (medição escalar)
No modo médio, o sinal retificado é filtrado por um filtro passa-baixa ou calculado digitalmente para determinar a potência média real, independentemente do tipo de modulação. O tempo de porta pode isolar intervalos específicos.
4. Comutação e calibração inteligentes
O sensor seleciona automaticamente o modo apropriado e aplica correções integradas para temperatura, resposta de frequência e linearidade. As opções de acionamento permitem a sincronização com eventos externos.
Os sensores de pico e média utilizam uma arquitetura de caminho duplo para fornecer uma potência média precisa e uma análise de pulso de alta resolução, tornando-os ideais para aplicações RF modernas que envolvem sinais modulados, pulsados ou em rajadas.