피크 및 평균 전력 센서

변조 및 복합 신호에 대한 전력 측정

키사이트 피크 및 평균 전력 센서는 피크 및 평균 전력 측정을 모두 처리하여 펄스 및 복잡한 변조 신호에 이상적입니다. 고속 샘플링 속도로 빠른 과도 신호를 캡처하여 동적 RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션에서 정밀한 피크 전력 측정을 보장합니다. 심층적인 시간 게이트 측정을 수행하여 특정 신호 세그먼트를 분리하고 분석함으로써 정확한 펄스 특성화를 가능하게 하고 다양한 변조 형식에서 정확도를 향상시킵니다. 무선 통신, 레이더 시스템 또는 위성 테스트 분야에서 작업하든, 키사이트 피크 및 평균 전력 센서는 복잡하고 고속의 전력 특성화에 필요한 성능과 정밀도를 제공합니다.

피크 및 평균 검출 

펄스 및 복합 변조 신호의 포괄적인 신호 평가를 위해 피크 및 평균 전력 측정 기능을 결합합니다.

고속 과도 현상 캡처

고속 샘플링 속도로 빠른 과도 신호를 감지하고 측정하여 정밀한 피크 전력 측정을 보장합니다. 

고속 측정

GPIB를 통해 초당 최대 1000회 판독으로 빠른 측정 속도를 제공하여 신속하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.

시간 게이트 측정

정밀한 시간 게이트 측정을 수행하여 복합 변조 신호에서 정확한 펄스 특성화 및 신호 분리를 가능하게 합니다.

제품 이미지
  • Frequency range

    50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -65 to +20 dBm, -60 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    300 kHz ~ 5 MHz

  • Connector type

    Type-N (m)

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

자주 묻는 질문