Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzision und Vielseitigkeit für gepulste und komplexe Signale
Die Keysight-Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren erfassen sowohl Spitzen- als auch Durchschnittsleistungen und eignen sich daher ideal für gepulste und komplex modulierte Signale. Dank hoher Abtastraten erfassen sie schnelle transiente Signale und gewährleisten so präzise Spitzenleistungsmessungen für dynamische HF- und Mikrowellenanwendungen. Detaillierte zeitaufgelöste Messungen ermöglichen die Isolierung und Analyse spezifischer Signalabschnitte und damit eine genaue Pulscharakterisierung sowie verbesserte Genauigkeit über verschiedene Modulationsformate hinweg. Ob in der drahtlosen Kommunikation, in Radarsystemen oder bei Satellitentests – die Keysight-Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren bieten die erforderliche Leistung und Präzision für komplexe, schnelle Leistungscharakterisierung.
Kombiniert die Messmöglichkeiten für Spitzen- und Durchschnittsleistung zur umfassenden Signalbewertung von gepulsten und komplex modulierten Signalen.
Erkennt und misst schnelle transiente Signale mit hohen Abtastraten und gewährleistet so präzise Spitzenleistungsmessungen.
Ermöglicht hohe Messgeschwindigkeiten mit bis zu 1000 Messwerten pro Sekunde über die GPIB-Schnittstelle und gewährleistet so schnelle und zuverlässige Ergebnisse.
Führt präzise zeitgesteuerte Messungen durch und ermöglicht so eine genaue Pulscharakterisierung und Signalisolierung in komplexen modulierten Signalen.
Frequency range
50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-65 to +20 dBm, -60 to +20 dBm
Video bandwidth
300 kHz bis 5 MHz
Connector type
Type-N (m)
Measurement type
Peak and Average/CW
E9321A
Der Leistungssensor E9321A verfügt über eine Videobandbreite von 300 kHz für zeitgesteuerte Spitzen-, Durchschnitts- und Spitzen-zu-Durchschnitts-Leistungsmessungen in TDMA-Funkformaten.
E9326A
Der Leistungssensor E9326A verfügt über eine Videobandbreite von 1,5 MHz für zeitgesteuerte Spitzen-, Durchschnitts- und Spitzen-zu-Durchschnitts-Leistungsmessungen in TDMA/CDMA-Funkformaten.
E9323A
Der Leistungssensor E9323A verfügt über eine 5 MHz Videobandbreite für zeitgesteuerte Spitzen-, Durchschnitts- und Spitzen-zu-Durchschnitts-Leistungsmessungen in W-CDMA-Funkformaten.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Spitzenleistungssensor ist ein Hochgeschwindigkeits-HF-Sensor, der die momentane Leistungshüllkurve eines Signals im Zeitbereich erfasst. Im Gegensatz zu Durchschnittsleistungssensoren, die die Signalenergie über die Zeit messen, erfassen Spitzenleistungssensoren die Leistungshüllkurve mit sehr hoher Frequenz und können schnelle, transiente Signalverläufe auflösen.
Spitzenleistungssensoren liefern weit mehr als nur einen einzelnen Leistungsmesswert. Sie liefern Zeitbereichsdaten zur Wellenform, die die Analyse folgender Aspekte ermöglichen:
Dadurch eignen sie sich zur Analyse von gepulsten Radarsignalen, impulsartigen Kommunikationssignalen, Verstärkertransienten und zeitkritischen Ereignissen in HF-Systemen.
Der Hauptunterschied zwischen Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren liegt in der Art und Weise, wie sie die HF-Signalleistung verarbeiten und darstellen.
Leistungssensoren messen die mittlere Leistung über die Zeit und liefern unabhängig von Modulation oder Signalformkomplexität einen einzelnen Skalarwert. Sie eignen sich ideal für kontinuierliche und modulierte Signale und ermöglichen modulationsunabhängige, hochpräzise Messwerte über einen weiten Dynamikbereich. Leistungssensoren nutzen Filterung und Mittelwertbildung, was jedoch nicht ausreicht, um schnelle Transienten oder Pulsdetails zu erfassen.
Im Gegensatz dazu erfassen Spitzenleistungssensoren die momentane Leistungshüllkurve eines Signals mithilfe von Hochgeschwindigkeitsabtastung und großen Videobandbreiten von bis zu 30 MHz. Sie erzeugen ein Zeitbereichssignal, das detaillierte Messungen wie Spitzenleistung, Impulsbreite, Anstiegs-/Abfallzeit, Tastverhältnis und Crestfaktor ermöglicht. Dadurch eignen sich Spitzenleistungssensoren für Anwendungen wie gepulstes Radar, kurzzeitige Kommunikationssignale und die Analyse von Verstärkertransienten, bei denen Zeitauflösung und Signaldynamik von Bedeutung sind.
Im Allgemeinen sind Sensoren zur Messung der durchschnittlichen Leistung für stationäre oder modulierte Signale optimiert, während Sensoren zur Messung der Spitzenleistung für zeitkritische, transientenreiche Umgebungen konzipiert sind, die einen Einblick auf Wellenformebene erfordern.
Leistungssensoren, die sowohl die Spitzen- als auch die Durchschnittsleistung messen, kombinieren Breitband-Diodendetektion, Hochgeschwindigkeitsdigitalisierung und digitale Signalverarbeitung (DSP), um sowohl Skalar- als auch Zeitbereichsmessungen in einem Gerät zu unterstützen.
1. Breitband-Diodendetektion
Das eingehende HF-Signal wird von einer angepassten Last absorbiert und mittels ultraschneller Schottky-Dioden detektiert. Diese Dioden arbeiten in einem weiten Dynamikbereich und geben eine Spannung aus, die die Signalhüllkurve repräsentiert.
2. Peak-Modus (Zeitbereichsmessung)
Im Spitzenmodus nutzt der Sensor eine große Videobandbreite und einen Hochgeschwindigkeits-ADC zur Digitalisierung der Hüllkurve. Er extrahiert:
Dies ermöglicht die Analyse schneller Transienten und gepulster Signale mit Nanosekundenauflösung.
3. Mittelwertmodus (Skalarmessung)
Im Mittelwertmodus wird das gleichgerichtete Signal tiefpassgefiltert oder digital gemittelt, um die tatsächliche mittlere Leistung unabhängig vom Modulationstyp zu berechnen. Durch Zeitgating lassen sich bestimmte Intervalle isolieren.
4. Intelligentes Schalten und Kalibrieren
Der Sensor wählt automatisch den passenden Modus und wendet integrierte Korrekturen für Temperatur, Frequenzgang und Linearität an. Triggeroptionen ermöglichen die Synchronisierung mit externen Ereignissen.
Peak- und Average-Sensoren nutzen eine Dual-Path-Architektur, um sowohl eine genaue Durchschnittsleistung als auch eine hochauflösende Pulsanalyse zu ermöglichen. Dadurch eignen sie sich ideal für moderne HF-Anwendungen mit modulierten, gepulsten oder burstartigen Signalen.