モデル:
E9323A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
パルス信号および複雑な信号に対する高精度と多用途性
E9323Aパワーセンサは、W-CDMA無線方式の信号のタイムゲーティッドピーク、アベレージ、ピーク対アベレージ比パワー測定に適した5 MHzビデオ帯域幅を装備。
Measurement type
Peak and Average/CW
Connector type
Type-N (m)
Frequency range
50 MHz to 6 GHz
Power range
-60 to +20 dBm
Video bandwidth
5 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,069,109
モデル:
E9323A
納期:
数量
オプション
1
ピークおよび平均パワー・センサ、50 MHz~6 GHz、5 MHz帯域幅 | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返品保証 - 5年間
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。