Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NB6 級旗艦桌上型直流電源供應器包括 B2960 系列。
Keysight E36731ABV 電池模擬套件是一套完整的軟硬體解決方案,可用於執行電池模擬與分析、電流消耗分析,以及電池電量下降與循環測試。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Up / down programming settling time
50 ms
4-wire remote sense
Yes
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight E36731ABV 電池模擬套件是一套完整的二合一硬體和軟體解決方案。
此套件包含 Keysight E36731A 200 W 電池模擬器和分析儀。 您還將獲得 Keysight BV9211B PathWave BenchVue 進階電池測試與模擬軟體的 12 個月可轉移授權。
此套件可協助您執行下列任務:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。