Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 B2960 시리즈가 포함됩니다.
키사이트 E36731ABV 배터리 에뮬레이션 번들은 배터리 프로파일링 및 에뮬레이션, 전류 드레인 분석, 배터리 런다운 및 사이클 테스트를 수행할 수 있는 완벽한 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션입니다.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Up / down programming settling time
50 ms
4-wire remote sense
Yes
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36731ABV 배터리 에뮬레이션 번들은 종합적인 일체형 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션입니다.
이 번들은 E36731A 200 W 배터리 에뮬레이터 및 프로파일러를 포함합니다. 또한 키사이트 BV9211B PathWave BenchVue 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션 소프트웨어에 대한 12개월 이식 가능 라이선스도 받게 됩니다.
번들을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.