Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源には、B2960シリーズが含まれます。
キーサイト E36731ABV バッテリー・エミュレーション・バンドルは、バッテリーのプロファイリングとエミュレーション、電流ドレイン解析、バッテリーのランダウンおよびサイクルテストを実行するための完全なソフトウェア/ハードウェアソリューションです。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Up / down programming settling time
50 ms
4-wire remote sense
Yes
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight E36731ABV バッテリー・エミュレーション・バンドルは、包括的なオールインワンのハードウェア/ソフトウェアソリューションです。
このバンドルには、E36731A 200 Wバッテリーエミュレーター/プロファイラーが含まれています。BV9211B PathWave BenchVueアドバンスト・バッテリー・テスト&エミュレーションソフトウェアの12か月トランスポータブルライセンスも提供します。
このバンドルで以下が可能になります:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。