直流電源供應器,搭配示波器、任意波形產生器與 PathWave BenchVue 軟體套件

更優異的 E36154A 直流電源供應器超值套件,提供單路輸出和自動調整範圍功能、30 V、80 A、800 W、LAN 與 USB 介面,以及 E36150ADVU 和 BV9200B BenchVue 進階電源控制分析 – 可連接四種儀器。

產品影像
  • Maximum current per output

    80 A

  • Maximum power

    800 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    1

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    15 ms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight E36154ABV 包含 Keysight E36154A 直流電源供應器、 Keysight E36150ADVU(Scope View 和任意波形產生功能,適用於 E36150 系列桌上型電源供應器),以及 Keysight BV9200B PathWave BenchVue 進階電源控制分析軟體。 E36154A 提供單路輸出和自動調整範圍功能、30 V、80 A、800 W,以及 LAN 與 USB 介面。

AWG 提供多達 512 個設定點和可配置的停留時間,讓您能夠產生並模擬複雜的波形。 支援正弦波、步進波、斜波、階梯波、脈衝波、梯形波,以及指數波形等各種任意波形。

Scope View 支援高達 10 us/100 kHz 的取樣率和 256K 個樣本。 藉助這些功能,您可準確分析待測裝置的動態暫態特性,包括電流負載脈衝、峰值需求、壓降、上升時間,以及其他直流暫態和干擾。

利用 PathWave BenchVue 軟體,您可將最多 4 台儀器連接到 PC,以執行進階的控制、分析和自動化操作。