Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight NB6-class Pro incluem a série B2960.
Pacote de melhor valor da fonte de alimentação CC E36154A, saída única, faixa automática: 30V, 80A, 800W: LAN, USB, E36150ADVU e software de análise e controle avançado de energia PathWave PW9252A
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight E36154ABV é composto por uma fonte de alimentação CC Keysight E36154A, um Keysight E36150ADVU com Scope View e recursos de geração de formas de onda arbitrárias (AWG) para as fontes de alimentação de bancada da série Keysight E36150, e o software de controle e análise avançada de energia Keysight PW9252A PathWave. O E36154A inclui recursos de saída única e faixa automática, 30 V, 80 A, 800 W e interfaces LAN e USB.
O AWG permite criar e simular formas de onda complexas com até 512 pontos de ajuste com tempo de permanência configurável. As formas de onda arbitrárias suportadas incluem senoidal, degrau, rampa, escada, pulso, trapézio e exponencial.
O Scope View suporta até 10 us/100 kHz de taxa de amostragem e 256K amostras. Esses recursos permitem uma análise precisa de comportamentos transitórios dinâmicos, incluindo pulsos de carga de corrente, picos de demanda, quedas, tempos de subida e outros transientes e perturbações de CC no dispositivo em teste.
O software PathWave Advanced Power Control and Analysis PW9252A permite controlar seus instrumentos a partir do PC para análises avançadas e automação. Ao fazer o pedido junto a distribuidores, é obrigatório incluir a licença de software desejada no pacote
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.