Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급 장치에는 B2960 시리즈가 포함됩니다.
E36154A DC 공급기는 LAN, USB, E36150ADVU 및 BV9200B BenchVue 전력 제어 분석 기능이 내장된 단일 출력, 자동 범위의 30V, 80A, 800W로 구성된 가성비가 우수한 번들입니다. 장비 4개를 연결할 수 있습니다.
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 E36154ABV는 키사이트 E36150 시리즈 벤치 전원 공급기와 키사이트 BV9200B PathWave BenchVue 고급 전력 제어 분석 소프트웨어를 위한 스코프 뷰 및 임의 파형 생성(AWG) 기능과 함께 키사이트 E36154A DC 전원 공급기와 키사이트 E36150ADVU로 구성됩니다. E36154A는 단일 출력 및 자동 범위 기능, 30 V, 80 A, 800 W, LAN 및 USB 인터페이스를 포함합니다.
AWG는 최대 512개의 설정점 및 구성 가능한 드웰 시간을 활용하여 복잡한 파형을 생성하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 지원되는 임의 파형으로는 사인, 스텝, 램프, 계단, 펄스, 사다리꼴 및 지수형이 있습니다.
스코프 뷰는 최대 10 us / 100 kHz의 샘플링 속도와 25만 6천개 샘플을 지원합니다. 이러한 기능을 활용하여 테스트 대상 디바이스에 대한 전류 부하 펄스, 피크 수요, 드롭아웃, 상승 시간, 그리고 기타 DC 트랜션트 및 장애를 포함한 동적 트랜션트 동작을 정밀하게 분석할 수 있습니다.
PathWave BenchVue 소프트웨어를 사용하면 PC에 최대 4개의 장비를 연결하여 고급 제어 및 분석, 자동화가 가능합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.