NB1 級桌上型直流電源供應器,60 V,0.6 A,36 W

Keysight E36105B 是一款準確的 60V、0.6A、36W 輕薄型電源供應器,適合您的桌上型或系統級應用。

產品影像
  • Maximum current per output

    0.6 A

  • Maximum power

    36 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    50 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸出:36 W

  • 電壓:60 V
  • 電流:0.6 A
  • 功率:36 W

程控準確度:±(輸出的 % + 偏移)

  • 電壓:0.05% + 20 mV
  • 電流:0.05% + 0.4 mA

漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)

  • 均方根電壓:1.55 mV
  • 峰對峰電壓:30 mV
  • 均方根電流:200 µA

讀回準確度:±(輸出的 % + 偏移)

  • 電壓:0.05% + 12 mV
  • 電流:0.05% + 0.3 mA

Keysight E36100B 系列基礎型直流電源供應器具有輕巧的結構(2U,¼ 機架)、廣角的高對比 OLED 顯示器、現代 USB 和 LAN(LXI Core)連接介面。使用高準確度的小電流量測功能,可滿足嚴苛的量測要求。內建電壓過高和電流過大保護功能,可為待測物提供良好的保護,同時內建的溫度過高保護功能還可確保電源供應器的安全。您可透過直覺的前面板介面、瀏覽器的圖形網頁介面、SCPI 或 IVI 程式、Keysight IO Libraries,或是在 PC 或行動裝置上運作的 BenchVue 應用軟體,更快地連接您的儀器。選擇最適合的機型:提供最高 5 A 或 100 V 的 5 種機型。

純淨、可靠的電源供應器

  • 常模低雜訊規格可確保精密電路應用所要求的高品質電源,讓您能信心十足地為您的設計供電
  • 準確的電壓/電流程控和讀回功能提供出色的控制,可為您的待測裝置提供精密的電源
  • 透過電壓過大、電流過大和溫度過高等保護功能來保護您的待測裝置(DUT)

方便的桌上型功能

  • USB 和 LAN(LXI Core)
  • 支援 BenchVue 軟體和網頁介面控制

輕巧、直覺的軟體套件

  • 節省工作台空間的 2U ¼ 機架尺寸
  • 方便觀看的高對比 OLED 顯示器
  • 直覺的螢幕上功能選單

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。