NB1 클래스 벤치탑 DC 전원 공급기, 60 V, 0.6 A, 36 W

키사이트 E36105B는 벤치 또는 시스템을 위한 60V, 0.6A, 36W의 정확하고 컴팩트한 전원 공급기입니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    0.6 A

  • Maximum power

    36 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Up / down programming settling time

    50 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

정격 출력 : 36 W

  • 전압: 60 V
  • 전류: 0.6 A
  • 전원: 36 W

프로그래밍 정확도 : ± (출력 % + 오프셋)

  • 전압: 0.05% + 20 mV
  • 전류: 0.05% + 0.4 mA

리플 및 노이즈 (20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 1.55 mV
  • 피크 투 피크 전압: 30 mV
  • 전류 rms: 200 µA

리드백 정확성 : ± (출력 % + 오프셋)

  • 전압: 0.05% + 12 mV
  • 전류: 0.05% + 0.3 mA

키사이트 E36100B 시리즈의 기본 DC 전원 공급기는 컴팩트한 크기(2U, ¼ 랙), 어떤 각도에서든 볼 수 있는 고대비 OLED 디스플레이, 최신 USB 및 LAN(LXI Core) 연결 등을 특징으로 합니다. 요구 사항이 까다로운 츯정에서는 정확성이 뛰어난 저전류 츯정 기능을 사용합니다. 또한 내장된 과전압 및 과전류 방지 기능을 통해 DUT를 보호하고 과열 방지 기능을 통해 전원 공급기를 안전하게 유지합니다. 직관적인 전면 패널 인터페이스, 브라우저에서 실행 중인 웹 인터페이스, SCPI 또는 IVI 프로그램, 키사이트 IO 라이브러리 또는 PC/모바일 장치에서 실행 중인 BenchVue 앱을 통해 계츯기를 신속하게 연결할 수 있습니다. 최대 5A 또는 100V를 제공하는 5가지 모델 중에서 요구에 가장 적합한 모델을 선택하세요.

깔끔하고 안정적인 전원 공급기

  • 정상 모드의 저노이즈 사양을 활용하여 정밀 회로 애플리케이션에 필요한 고품질 전력을 얻을 수 있으므로 설계에 자신 있게 전력을 공급
  • 정확한 전압/전류 프로그래밍과 리드백 기능이 테스트 중인 장치에 정밀하게 전원을 공급할 수 있도록 뛰어난 제어 기능을 제공
  • 테스트 중인 장치(DUT)에 대한 보호 기능에 과전압, 과전류 및 과열 방지가 포함

편리한 벤치탑 기능

  • USB 및 LAN(LXI Core)
  • BenchVue 소프트웨어 지원 및 웹 인터페이스 제어

컴팩트하고 직관적인 패키지

  • 2U ¼ 랙으로 벤치 공간 절약
  • 고대비 OLED 디스플레이로 손쉽게 확인
  • 직관적인 온스크린 메뉴

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.