Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada avançadas da Keysight estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36100 e a classe NB2 inclui a série E36200 e as fontes de alimentação E36441A.
O Keysight E36105B é uma fonte de alimentação compacta, precisa, de 60 V, 0,6 A e 36 W para sua bancada ou sistema.
Maximum current per output
0.6 A
Maximum power
36 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
50 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Potência nominal: 36 W
Precisão da programação: ± (% da saída + desvio)
Ondulação e ruído (20 Hz a 20 MHz)
Precisão de leitura: ± (% da saída + desvio)
As fontes de alimentação CC básicas da série Keysight E36100B apresentam um tamanho compacto (2U, ¼ de rack), um display OLED de alto contraste que pode ser visualizado de qualquer ângulo e conectividade USB e LAN (LXI Core) moderna. Use o recurso de medição de baixa corrente altamente preciso para medições exigentes. Proteja seu DUT com proteção integrada contra sobretensão e sobrecorrente e conte com a proteção integrada contra superaquecimento para manter sua fonte de alimentação segura. Conecte-se rapidamente ao seu instrumento por meio da interface intuitiva do painel frontal, uma interface da web executada em um navegador, um programa SCPI ou IVI, bibliotecas Keysight IO ou um aplicativo BenchVue executado em seu PC ou dispositivo móvel. Escolha o melhor modelo para suas necessidades: cinco modelos oferecem até 5 A ou 100 V.
Fonte de alimentação limpa e confiável
Recursos convenientes para bancada
Pacote compacto e intuitivo
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.