這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能特性
- 涵蓋 DisplayPort UHBR10、UHBR13.5 和 UHBR20
- 支援 DP、mDP 和 USB-C© 連接器
- 纜線和測試夾具嵌入與解嵌入功能,可提供準確的量測結果
- 可產生 HTML 和 PDF 格式的測試報告
易用性
- 提供設定精靈,可引導您逐步完成配置和測試項目選擇
- 可輕鬆配置各種測試參數,以加快進行除錯和特性分析
- 易用的切換解決方案,可自動執行多通道測試
- 可整合入測試自動化環境的遠端程控工具套件
Keysight D9042DPPC DisplayPort UHBR Tx 測試軟體讓您能以 UHBR 速度,對您的 DisplayPort Source 產品進行測試、除錯與分析。 該應用軟體可自動執行複雜的測試程序和結果驗證,以大幅提高測試儀器的量測速率,並縮短測試時間。
此切換解決方案無需重新連接纜線和配件,即可進行多通道測試,並可維持產品和測試設備的完整性,讓您能以空前的測試效率完成任務。 不僅如此,您還可將 D9042DPPC 整合到您的自動化測試環境中。 利用此遠端程控工具套件,您可全面控制您的應用,包括待測裝置配置、測試程序選擇,以及從程控環境中收集測試結果,確保您獲得一致且可重複的測試。
使用 D9040DPPC 和 D9042DPPC 全面分析您的 DisplayPort Source 產品。
免費試用
取得 D9042DPPC DisplayPort UHBR 發射器測試軟體和 30 天試用授權
Keysight D9042DPPC DisplayPort UHBR 發射器測試軟體,適用於 Infiniium V 系列、Z 系列和 UXR 系列示波器。
您對 D9042DPPC 感興趣嗎?
擴充您的 D9042DPPC DisplayPort UHBR 發射器測試軟體功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助