검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
특징
- DisplayPort UHBR10, UHBR13.5 및 UHBR20에 사용
- DP, mDP 및 USB-C© 커넥터 지원
- 정확한 측정을 위한 케이블 및 테스트 픽스처 임베딩/디임베딩
- HTML 및 PDF 형식으로 테스트 보고서 생성
유용성
- 구성과 테스트 선택을 안내하는 설정 마법사
- 디버그 및 특성화 작업을 지원하도록 테스트 파라미터 구성
- 자동 멀티레인 테스트를 위한 스위칭 솔루션
- 테스트 자동화 환경에서의 통합을 위한 원격 프로그래밍 툴킷
키사이트 D9042DPPC DisplayPort UHBR Tx 테스트 소프트웨어를 사용하여 UHBR 속도로 DisplayPort 소스 제품을 테스트 및 디버깅하고 특성화할 수 있습니다. 이 어플리케이션은 복잡한 테스트 절차와 결과 검증을 자동화하여 테스트 장비 스루풋을 극대화하고 테스트 시간을 줄입니다.
스위칭 솔루션으로 테스트 효율성을 한 차원 높여 멀티레인 테스트를 위해 케이블과 액세서리를 다시 연결할 필요성을 없애고 제품과 테스트 장비의 무결성을 유지할 수 있습니다. 또한 자동화된 테스트 환경에 D9042DPPC를 통합할 수 있습니다. 원격 프로그래밍 툴킷을 사용하면 DUT 구성, 테스트 절차 선택, 프로그래밍 환경에서 테스트 결과 수집 등 어플리케이션을 완벽히 제어해 일관되고 반복 가능한 테스트가 가능합니다.
DisplayPort 소스 제품의 완벽한 특성화가 필요하다면 D9040DPPC와 D9042DPPC를 사용하십시오.
무료 체험판
D9042DPPC DisplayPort UHBR 송신기 테스트 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
Infiniium V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR-시리즈 오실로스코프용 키사이트 D9042DPPC DisplayPort UHBR 송신기 테스트 소프트웨어.
D9042DPPC에 관심이 있으신가요?
D9042DPPC DisplayPort UHBR 송신기 테스트 소프트웨어의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?