お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9042DPPC DisplayPort UHBRトランスミッター・テスト・ソフトウェア
お手持ちのDisplayPortソース製品をUHBR速度でテスト、デバッグ、評価できます
ハイライト
特長
- DisplayPort UHBR10、UHBR13.5およびUHBR20をカバー
- DP、mDPおよびUSB-C© コネクタに対応
- 正確な計測のための、ケーブルとテストフィクスチャの埋め込みおよびディエンベッディング
- HTMLおよびPDF形式でテストレポートを作成
ユーザビリティ
- セットアップ・ウィザードが設定とテスト選定の手順をガイド
- テストパラメータの設定能力で、デバッグや特性評価タスクをサポート
- スイッチングソリューションによりマルチレーンテストを自動化
- リモートプログラミング・ツールキットによりテストオートメーション環境に統合
キーサイト D9042DPPC DisplayPort UHBR Tx テストソフトウェアを使って、DisplayPortソース製品をUHBR速度でテスト、デバッグ、評価。 このアプリケーションにより、複雑なテスト手順と結果検証を自動化し、テスト装置のスループットを最大化し、テスト時間を短縮。
製品とテスト機器の整合性を確保するこのスイッチングソリューションによって、マルチレーンテストにおけるケーブルやアクセサリーの再接続の必要性を排除することでテスト効率を新たなるレベルに引き上げます。 自動テスト環境にD9042DPPCを埋め込んで一歩進んだテストを実現しましょう。 リモートプログラミングツールキットは、DUTの設定、試験手順の選択、プログラミング環境からの試験結果の収集など、アプリケーションの完全制御を実現し、一貫した再現性のある試験実行を確保します。
DisplayPortソース製品の完全な特性評価には、D9040DPPCおよびD9042DPPCをお使いください。
無料試用版
D9042DPPC DisplayPort UHBR トランスミッター・テスト・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium Vシリーズ、Zシリーズ、UXRシリーズ オシロスコープ用D9042DPPC DisplayPort UHBR トランスミッター・テスト・ソフトウェア
D9042DPPCに関心を持っていただけましたか。
お手持ちのD9042DPPC DisplayPort UHBRトランスミッター・テスト・ソフトウェアの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか?