HIGHLIGHTS

  • 支援 Gen1、Gen2 和 Gen3 SATA、eSATA、mSATA、SATA USM、SATA MicroSSD 和 M.2 規格 PHY、TSG 和 OOB
  • 具有設定與量測精靈,包含連接指引
  • 支援 BIST-T、A、S(僅限傳輸)和 BIST-L(遠端時序重整迴環)測試模式
  • 可根據選擇的介面,智慧選擇所需的測試並進行邊限分析
  • 展頻時脈調變深度與頻率準確度量測
  • 可依照統一測試文件(UTD)1.5 的一般實體層、傳輸信號及 OOB 要求,進行完整的 SATA-IO 商標認證測試
  • 自動執行頻外(OOB)叢發與間隙邊限分析,並針對指定範圍內/外的 COMRESET、COMINIT 和 COMWAKE 叢發,進行偵測/拒斥測試

您可使用 SATA 應用軟體,輕鬆快速地對您的設計進行測試、除錯和特性分析。每次執行測試時,此軟體可自動配置示波器,並在測試結束時產生內容詳盡的 HTML 報告。除了比較測試結果與規格測試極限值外,此應用軟體還可進行邊限分析,以顯示元件是否通過測試,或是距離合格標準的程度。此外,此應用軟體可對 SATA 信號進行複雜而詳盡的分析,大幅節省使用者手動量測所耗費的時間與精力。

Free Trials

D9030SATC SATA Compliance Test Software and 30-Day Trial License

Keysight D9030SATC SATA compliance test software for Infiniium 90000 Series, V-Series, X-Series, and UXR-Series oscilloscopes.
D9030SATC

Interested in a D9030SATC?

Extend the capabilities for your SATA 相符性測試軟體

Want help or have questions?