お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9030SATC SATAコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
SATAコンプライアンスソフトウェアを使用して、デザインのテスト、デバッグ、特性評価を実行できます。 テストごとにオシロスコープを自動化し、HTMLレポートを作成します。 このソフトウェアは、マージン解析を合否判定でレポートします。
ハイライト
- Gen1、Gen2、Gen3 SATA、eSATA、mSATA、SATA USM、SATA MicroSSD、M.2フォームファクター PHY、TSG、OOBコンプライアンステストのサポート
- セットアップ/測定ウィザードとガイド付き接続
- BIST-T、A、S(送信のみ)およびBIST-L(遠端リタイミングループバック)テストモードに対応
- インタフェースの選択に応じたインテリジェントなテスト選択とマージン解析
- スペクトラム拡散クロック変調の深さと周波数精度の測定
- 統一テストドキュメント1.5による、PHY一般、送信信号、OOB要件に対する完全なSATA-IOロゴ検証テスト
- 帯域外(OOB)バーストとギャップマージンの自動解析と、指定範囲内外のCOMRESET、COMINIT、COMWAKEバーストの検出/拒否のためのテスト
SATAアプリケーションを使えば、SATAデザインを迅速かつ容易にテスト、デバッグ、評価できます。 各テストに対してオシロスコープを自動的に設定し、テスト終了後にHTMLレポートを作成します。 このアプリケーションは、テスト結果を仕様上のテストリミットと比較するだけでなく、マージン解析も行います。 マージン解析は、デバイスが各テストにどれだけ近い形で合格または不合格になったかを示します。 さらに、SATA信号の複雑な解析をアプリケーションが行うので、手動測定に比べて時間と労力を節約できます。
無料の試用版
D9030SATC SATAコンプライアンス・テスト・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniium 9000シリーズ、Vシリーズ、Xシリーズ、UXRシリーズオシロスコープ用のキーサイトD9030SATC SATAコンプライアンス・テスト・ソフトウェアです。
D9030SATCに興味がありますか?
SATAコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの機能を拡張
D9030SATC SATAコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。