검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- Gen1, Gen2 및 Gen3 SATA, eSATA, mSATA, SATA USM, SATA MicroSSD 및 M.2 폼팩터 PHY, TSG 및 OOB 컴플라이언스 테스트 지원
- 연결 가이드를 포함한 설정 및 측정 마법사
- BIST-T, A, S(송신 전용) 및 BIST-L(정반대 시간 재설정 루프백) 테스트 모드 지원
- 인터페이스 선택에 따른 지능적인 테스트 선택 및 마진 분석
- 확산 스펙트럼 클럭 변조 깊이 및 주파수 정확도 측정
- Unified Test Document 1.5에 따른 PHY 일반, 송신 신호, OOB 요구 사항에 대한 완전한 SATA-IO 로고 검증 테스트
- 지정된 범위 안팎의 COMRESET, COMINIT, COMWAKE 버스트에 대한 탐지/거부를 위한 자동화된 대역 외(OOB) 버스트, 갭 마진 분석 및 테스트
SATA 어플리케이션을 사용하여 빠르고 간편하게 SATA 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화할 수 있습니다. 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동으로 구성하고 테스트가 끝나면 유익한 HTML 보고서를 생성합니다. 해당 어플리케이션은 사양 테스트 한계와 결과를 비교할 뿐만 아니라 각 테스트의 합격/불합격 기준과 디바이스의 실제값 간 격차를 나타내는 마진 분석을 포함합니다. 또한 어플리케이션이 복잡한 SATA 신호 분석을 처리하므로 수동으로 측정을 수행할 때 사용자의 시간을 절감하고 작업량을 줄일 수 있습니다.
무료 체험판
D9030SATC SATA 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
Infiniium 90000 시리즈, V-시리즈, X-시리즈, UXR-시리즈 오실로스코프에 대한 키사이트 D9030SATC SATA 컴플라이언스 테스트 소프트웨어.
D9030SATC에 관심이 있으십니까?
SATA 컴플라이언스 테스트 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: D9030SATC SATA 컴플라이언스 테스트 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?