這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 此軟體套件整合了 20 多種最常用的介面,讓您能更快、更輕易地完成低速串列匯流排除錯
- 具備自動設定功能,讓您能在 30 秒內輕鬆完成示波器設定,以顯示特定的協定解碼結果
- 獲得多元的整合式協定觸發功能 – 請參閱產品規格書所列的完整功能
- 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
- 透過時間關聯性檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
這是用於 D9010BSEO Infiniium 離線版軟體的低速串列匯流排解碼軟體套件,也是執行該應用軟體的必備要件。 它相當於 D9010LSSP、D9010AUTP、D9020AUTP、D9010EMBP 和 D9010MILP 選項的離線版本。 此套件包含功能強大的解碼與觸發軟體,適用於下列串列匯流排標準:CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、I²C、I²S、JTAG、SPI、Quad SPI、eSPI、SVID、RS232、UART、USB 2.0、USB-PD、乙太網路 10/100BaseT、SPMI、BroadR-Reach、Manchester、MIL-STD-1553、ARINC 429 和 SpaceWire。 更多關於解碼和觸發設定的詳細資訊,請參閱產品規格書。 在使用此應用軟體時,如需協助,請參閱 Infiniium 輔助說明。
免費試用
Infiniium 離線版示波器分析軟體免費試用
此應用軟體讓您能在 PC 上離線分析示波器資料。您對 D9010LSPO 感興趣嗎?
擴充 Infiniium 離線版 – 低速協定軟體套件的功能
D9010LSPO Infiniium 離線版 – 低速協定軟體套件的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助