- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- 장비 측정 소프트웨어
- 오실로스코프 소프트웨어
- D9010LSPO Infiniium Offline – 저속 프로토콜 소프트웨어 번들
D9010LSPO Infiniium Offline – 저속 프로토콜 소프트웨어 번들
D9010LSPO Infiniium Offline – 저속 프로토콜 소프트웨어 번들
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 가장 인기있는 20개 이상의 인터페이스를 하나로 결합한 이 패키지를 사용하여 저속 시리얼 디버깅을 더 빠르고 더 간단하게 처리
- 자동 설정 기능으로 30초 이내에 특정 프로토콜 디코딩을 표시하도록 스코프 설정
- 다양한 통합 프로토콜 레벨 트리거 활용(전체 목록은 데이터시트 참조)
- 프로토콜 수준에서 패킷을 볼 수 있어 시간 절약 및 오류 제거
- 시간 상관 뷰를 이용하여 타이밍 또는 신호 무결성 근본 원인으로 되돌아가 시리얼 프로토콜 문제를 신속하게 해결
이것은 이 어플리케이션의 전제 조건인 D9010BSEO Infiniium Offline용 저속 시리얼 버스 디코드 번들로, D9010LSSP, D9010AUTP, D9020AUTP, D9010EMBP, D9010MILP 옵션의 오프라인 버전입니다. 이 번들은 CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay, I²C, I²S, JTAG, SPI, Quad SPI, eSPI, SVID, RS232, UART, USB 2.0, USB-PD, Ethernet 10/100BaseT, SPMI, BroadR-Reach, Manchester, MIL-STD-1553, ARINC 429, SpaceWire와 같은 시리얼 버스 표준에 대한 강력한 디코딩을 포함합니다. 디코드 및 트리거 설정에 대한 자세한 정보는 데이터시트를 참조하십시오. 어플리케이션 사용과 관련한 도움이 필요하면 Infiniium 도움말 안내서를 참조하십시오.
무료 체험판
Infiniium Offline 오실로스코프 분석 소프트웨어 무료 체험판
이 어플리케이션을 통해 오실로스코프 데이터를 PC에서 Offline으로 분석할 수 있습니다.D9010LSPO에 관심이 있으신가요?
Infiniium Offline – 저속 프로토콜 소프트웨어 번들의 역량 확대
특집 리소스: D9010LSPO Infiniium Offline – 저속 프로토콜 소프트웨어 번들
다른 도움이 필요하십니까?