ハイライト

  • 最も一般的な20以上の一般的なインターフェースを1つにまとめたこのパッケージを使って、低スピードのシリアルデバッグをより速く、より簡単に。
  • オシロスコープを設定し、自動セットアップ機能によって30秒以内に特定プロトコルのデコードを表示
  • 豊富な内蔵プロトコルレベルのトリガを使用可能ー完全なリストについてはデータシートを参照
  • プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
  • 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート

このアプリケーションの前提条件となるD9010BSEO Infiniium オフライン用の、低速シリアル・バス・デコード・バンドルです。 D9010LSSP/D9010AUTP/ D9020AUTP/D9010EMBP/ D9010MILPのオフラインオプションと同等の製品です。 このバンドルには次のシリアルバス規格の高度なデコードが含まれます。:CAN/CAN-FD/LIN/FlexRay/I²C/I²S/JTAG/SPI/Quad SPI/ eSPI/SVID/RS232/UART/USB 2.0/USB-PD/Ethernet 10/100BaseT/SPMI/BroadR-Reach/Manchester/MIL-STD-1553/ARINC 429/SpaceWire. デコードおよびトリガ設定の詳細については、データシートをご参照ください。 アプリケーションの使用方法については、Infiniiumヘルプガイドを参照してください。

無料の試用版

Infiniiumオシロスコープ オフライン解析ソフトウェア無料試用版

このアプリケーションにより、PC上でオシロスコープのデータをオフライン解析できます。

D9010LSPOにご関心がございますか。

ご要望、ご質問はございませんか。