這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
CX1151A 被動式探棒轉接器,方便 CX3300 系列元件電流波形分析儀執行電壓波形量測。
HIGHLIGHTS
- 讓 CX3300 系列主機能夠使用被動式探棒
- 輸入阻抗:1 MΩ
- 最高輸入電壓:±100 V 峰值
- 建議使用的被動式探棒:Keysight N2843A
CX1151A 被動式探棒轉接器,用於 CX3300 系列元件電流波形分析儀進行電壓波形量測。如果除了電流波形量測還需執行功率波形量測,這個配件非常有用。建議將此配件與 Keysight N2843A 被動式探棒搭配使用,也可用於以下是德科技探棒。
- (1:1)10070D、N2870A
- (10:1)10073D、10074D、N2862B、N2863B、N2871A、N2872A、N2873A、N2890A、N2894A、N2853A、N2843A、N2842A、N2841A、N2840A
- (20:1)N2875A、(100:1)10076C
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助