お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1151A Passive Probe Interface Adapter
CX1151Aは、CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザによる電圧波形測定用のパッシブプローブ用アダプターです。
CX1151Aは、CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザによる電圧波形測定用のパッシブプローブ用アダプターです。
HIGHLIGHTS
- パッシブプローブをCX3300シリーズ メインフレームで使用することが可能。
- 入力インピーダンス: 1 MΩ
- 最大入力電圧: ±100 Vピーク
- 推奨するパッシブプローブ: Keysight N2843A
CX1151Aは、CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザによる電圧波形測定用のパッシブプローブ用アダプターです。 電流波形の測定に加えて、電源波形の測定が必要な場合に有用です。 推奨するパッシブプローブはKeysight N2843Aですが、以下のプローブもこのアダプターに対応しています。
- (1:1)10070D、N2870A
- (10:1)10073D、10074D、N2862B、N2863B、N2871A、N2872A、N2873A、N2890A、N2894A、N2853A、N2843A、N2842A、N2841A、N2840A
- (20:1)N2875A、(100:1)10076C
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。