Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業型類比信號產生器分為兩個級別。XG5 級包含 N5185A、N5181B 和 N5183B MXG,以及 AP5021A-AP5022A 精巧型信號產生器。XG6 級包含 AP5031A-AP5032A 精巧型信號產生器。
Keysight AP5031A 類比訊號產生器結合了超低相位雜訊和超快切換速度,為射頻和微波測試樹立了新標準。
Maximum frequency
90 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Frequency switching speed
10 µs
Number of outputs
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
AP5031A 類比信號產生器提供超低相位雜訊和超快速切換功能,為您的 RF 和微波測試設定新標準。AP5031A 提供頻率範圍從 1 kHz 到 12.75、20、40、51 和 90 GHz 的型號,它結合了直觀的圖形使用者介面 (GUI)、出色的信號純度和靈活性,以及精準且寬廣的功率範圍,讓您能夠自信地進行測試。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。