Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpertアナログ信号発生器は2つのクラスで提供されます。XG5-classには、N5185A、N5181B、N5183B MXG、およびAP5021A-AP5022Aコンパクト信号発生器が含まれます。XG6-classには、AP5031A-AP5032Aコンパクト信号発生器が含まれます。
キーサイト AP5031A アナログ信号発生器は、超低位相ノイズと超高速スイッチング速度を組み合わせ、RFおよびマイクロ波試験の新たな基準を確立します。
Maximum frequency
90 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc
Output power @1 GHz
18 dBm
Frequency switching speed
10 µs
Number of outputs
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
AP5031Aアナログ信号発生器が提供する極めて低い位相ノイズと超高速スイッチングにより、RFおよびマイクロ波テストに新たな基準を打ち立ててください。周波数範囲が1 kHzから12.75、20、40、51、90 GHzまでのモデルを揃えたAP5031Aは、直感的なGUI、優れた信号純度とアジリティ、正確で広いパワーレンジを兼ね備えており、お客様が自信を持ってテストを行えるようにします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。