車用 SerDes 發射端一致性測試解決方案

Keysight 的車用 SerDes 發射 (Tx) 解決方案將確保互通性,並驗證及偵錯您的 MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL2 連結。

產品影像
  • Measurement type

    Transmit (Tx)

  • Technology

    MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic

  • Data rate

    2 Gb/s - 32 Gb/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL2 發射器相符性測試

先進駕駛輔助系統 (ADAS) 聯網汽車和自動駕駛車輛 (AV) 正在改變汽車產業。許多新功能透過感測器、攝影機和網路的組合實現,並且每次迭代都需要更多、更快的資料。

許多車載攝影機和顯示器透過 SerDes 連接至 ECU。隨著 MIPI A-PHY 和車用 SerDes 聯盟 (ASA) 的推出,晶片組可由多家晶片供應商使用和支援,並實現這些供應商之間的互通性。

為協助您節省時間和精力,Keysight 提供自動化測試和驗證車用 SerDes 裝置的解決方案。這些經過驗證的應用程式可協助您確保正確的測試配置和有效的量測結果。最終,您將對您的裝置符合 CTS 並能在您的系統中互通更有信心。進一步瞭解 車用 SerDes 一致性解決方案。

AE2000T 車用 SerDes Tx 一致性測試解決方案在一個解決方案中涵蓋 2 種標準和 5 種檔位/速度等級:

  • MIPI A-PHY
  • ASA
  • GMSL2

主要功能

  • 適用於 MIPI A-PHY、ASA 和 GMSL2 標準的廣泛測試。
  • 自動配置所有必要的測試設備。
  • Keysight 示波器提供準確且可重複的結果,值得信賴。
  • 此測試框架可報告多次試驗結果,並提供每次量測的完整統計資料,包括最差情況的量測結果。
  • 每個執行速度等級或測試設備的每個測試模式的詳細資訊,以便您追蹤和偵錯。

訂購資訊

  • MDI 回波損耗需要使用向量網路分析儀。
  • 軟體授權可分為節點鎖定、可攜式、USB 或浮動式。
  • 授權可購買 6、12、24 或 36 個月的支援服務。
  • 此軟體支援 Infinium UXR 系列示波器。