Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 오토모티브 SerDes 전송(Tx) 솔루션은 MIPI A-PHY, ASA 및 GMSL2 링크의 상호 운용성을 보장하고, 검증하며 디버깅합니다.
Measurement type
Transmit (Tx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 커넥티드 카와 자율 주행 차량(AV)이 자동차를 변화시키고 있습니다. 많은 새로운 기능이 센서, 카메라 및 네트워크의 조합을 통해 제공되며, 반복될 때마다 더 많고 빠른 데이터를 요구합니다.
많은 차량 내 카메라와 디스플레이는 SerDes 연결을 통해 ECU에 연결됩니다. MIPI A-PHY 및 Automotive SerDes Alliance(ASA)의 도입으로 칩셋은 여러 실리콘 벤더에 의해 활용 및 지원될 수 있으며, 벤더 간 상호 운용성을 제공합니다.
시간과 노력을 절약할 수 있도록 키사이트는 Automotive SerDes 디바이스의 테스트 및 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 이러한 검증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 귀하의 디바이스가 CTS를 준수하고 시스템에서 상호 운용될 것이라는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. Automotive SerDes 컴플라이언스 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
AE2000T 오토모티브 SerDes Tx 컴플라이언스 테스트 솔루션은 하나의 솔루션으로 2가지 표준과 5가지 기어/속도 등급을 지원합니다.
주요 기능
구매 정보
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.