AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M,4 埠,完整性能

Keysight AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M 包含一個四埠、全性能的固定機箱,內建 QSFP-DD800 800GE (PAM4) 實體介面。

產品影像
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    QSFP-DD800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight AresONE 在單一平台上支援從 10GE 到 800GE 的第 1 層至第 3 層測試。它提供 PAM4 和 NRZ 訊號,具備 106.25 Gb/s 主機電氣通道訊號,並可降速至 53 Gb/s、26 Gb/s 和 10 Gb/s,以支援較低速的乙太網路。該平台包含所有必要的前向錯誤校正 (FEC) 類型和全面的性能統計資料。
 
藉由 Keysight 針對 800GE 和 400GE 開發的智慧財產權,改善互通性、鏈路穩定性和穩固性測試。關鍵要素包括 MAC、PCS、FEC 符號錯誤校正分佈、FEC 錯誤注入與統計,以及 PAM4 Rx 眼圖長條圖分析。您可以執行以下操作:
  • 每個八埠機箱可實現 6.4 Tbps 的線速流量,並可選配同步多個機箱,以測試 51.2 Tbps 頻寬及更高階的交換平台。
  • 採用 2 RU 固定機箱尺寸,可最佳化電源和散熱需求,並支援每個連接埠需要高達 20 W 功率的光收發器。
  • 使用 Keysight IxNetwork 軟體(包含 Keysight AI 網路架構測試解決方案),提供完整的第 2 層至第 3 層協定模擬。
  • 取得彈性的精簡和完整性能模型,並提供連接埠和性能升級選項,可隨著您的需求擴展而提升系統功能。
  • 體驗與乙太網路技術聯盟800 Gigabit乙太網路 (GbE) v1.1和IEEE 802.3df 2024規範的無縫相容性。