AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M, 4 puertos, rendimiento completo

El Keysight AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M incluye un chasis fijo de cuatro puertos y rendimiento completo con interfaces físicas QSFP-DD800 800GE (PAM4) integradas.

imagen_del_producto
  • Performance Level

    Full

  • Interface

    QSFP-DD800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Keysight AresONE admite pruebas de capa 1 a 3, desde 10GE hasta 800GE, en una única plataforma. Ofrece señalización PAM4 y NRZ, con señalización de carril eléctrico host de 106,25 Gb/s, y puede reducir la velocidad a 53 Gb/s, 26 Gb/s y 10 Gb/s para Ethernet de menor velocidad. La plataforma incluye todos los tipos de corrección de errores hacia adelante (FEC) necesarios y estadísticas de rendimiento completas.
 
Mejore la interoperabilidad, la estabilidad de los enlaces y las pruebas de robustez con la propiedad intelectual desarrollada por Keysight para 800GE y 400GE. Los elementos clave incluyen MAC, PCS, distribución de corrección de errores de símbolos FEC, inyección y estadísticas de errores FEC, y análisis de histograma de ojo PAM4 Rx. Puede hacer lo siguiente:
  • Alcance 6,4 Tbps de tráfico de velocidad de línea por chasis de ocho puertos con la opción de sincronizar varios chasis para probar un ancho de banda de 51,2 Tbps y plataformas de conmutación superiores.
  • Aproveche un formato de chasis fijo de 2 RU que optimiza los requisitos de alimentación y refrigeración, con compatibilidad con transceptores ópticos que requieren hasta 20 W por puerto.
  • Emulación completa del protocolo de capa 2 a 3 con el software Keysight IxNetwork, incluida la solución de pruebas de estructura Keysight AI.
  • Obtenga modelos flexibles de rendimiento reducido y completo con opciones de actualización de puertos y rendimiento para ampliar las capacidades de su sistema a medida que sus necesidades crecen con el tiempo.
  • Disfrute de una compatibilidad perfecta con las especificaciones Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 e IEEE 802.3df 2024.