AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M, 4-Port, volle Leistung

Das Keysight AresONE 800GE-8PHW-4P-QDD-M umfasst ein festes Chassis mit vier Ports und voller Leistungsfähigkeit sowie integrierten physikalischen QSFP-DD800 800GE (PAM4) Schnittstellen.

Produktbild
  • Interface

    QSFP-DD800

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE

  • Ports

    4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Keysight AresONE unterstützt Layer-1- bis Layer-3-Tests von 10GE bis 800GE auf einer einzigen Plattform. Es bietet PAM4- und NRZ-Signalisierung mit 106,25 Gbit/s Host-Signalisierung und kann für langsamere Ethernet-Verbindungen auf 53 Gbit/s, 26 Gbit/s und 10 Gbit/s herunterskalieren. Die Plattform umfasst alle notwendigen FEC-Typen (Forward Error Correction) und umfassende Leistungsstatistiken.
 
Verbessern Sie Interoperabilität, Verbindungsstabilität und Robustheitstests mit dem von Keysight entwickelten geistigen Eigentum für 800GE und 400GE. Zu den Schlüsselelementen gehören MAC, PCS, FEC-Symbolfehlerkorrekturverteilung, FEC-Fehlereinspeisung und -statistik sowie die PAM4-Rx-Augenhistogrammanalyse. Sie können Folgendes tun:
  • Erreichen Sie 6,4 Tbit/s Leitungsgeschwindigkeit pro Acht-Port-Chassis mit der Option, mehrere Chassis zu synchronisieren, um Switching-Plattformen mit einer Bandbreite von 51,2 Tbit/s und mehr zu testen.
  • Profitieren Sie von einem 2 HE festen Gehäuseformfaktor, der den Strom- und Kühlungsbedarf optimiert und optische Transceiver unterstützt, die bis zu 20 W pro Port benötigen.
  • Vollständige Protokollemulation von Layer 2 bis 3 mit der Keysight IxNetwork-Software, einschließlich der Keysight AI Fabric-Testlösung.
  • Erhalten Sie flexible Modelle mit reduzierter und voller Leistung sowie Optionen zur Port- und Leistungssteigerung, um die Fähigkeiten Ihres Systems mit Ihren wachsenden Anforderungen im Laufe der Zeit auszubauen.
  • Erleben Sie nahtlose Kompatibilität mit den Spezifikationen des Ethernet Technology Consortium 800 Gigabit Ethernet (GbE) v1.1 und IEEE 802.3df 2024.