AresONE T400GP-4P-QDD,四埠,高效能

Keysight AresONE T400GP-4P-QDD 包含一個四埠 400GE 高性能固定機箱型號,內建 QSFPDD 400GE 實體介面,並支援第 1 至 3 層。

產品影像
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Performance Level

    High

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 產生高流量,並為 400 / 200 / 100 / 50GE QSFP-DD 介面實現協定模擬的規模和性能。
  • 透過 AresONE 多速 400 / 200 / 100 / 50GE 測試功能以及 Keysight IxNetwork 第 2 至 3 層測試應用程式,驗證高協定規模裝置的效能和可擴充性。
  • 在 400GE 至 2 x 200GE、4 x 100GE 扇出模式下進行測試,不減少傳輸串流數量,同時接收每個流量的接收端追蹤,並支援全線速流量和多協定測試情境。
  • 使用 L1 位元錯誤率測試 (BERT)、KP4 前向錯誤校正 (FEC) 和 PAM4 接收器 (Rx) 眼圖直方圖測試功能,以簡化收發器和纜線的測試。
  • 運用 IxNetwork 驗證關鍵任務網路基礎設施,並使用 Keysight IxSuiteStore 進行實體層位元錯誤率測試 (BERT)。