AresONE T400GP-4P-QDD, 4포트, 고성능

키사이트 AresONE 내장형 QSFPDD 400GE 물리 인터페이스와 레이어 1부터 3까지를 지원하는 4포트 400GE 고성능 고정형 섀시 모델을 포함합니다.

제품 이미지
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Performance Level

    High

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    4

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 400 / 200 / 100 / 50GE QSFP-DD 인터페이스를 위한 높은 트래픽을 생성하고 프로토콜 에뮬레이션 규모 및 성능 달성
  • AresONE 멀티스피드 400 / 200 / 100 / 50GE 테스트 기능과 키사이트 IxNetwork 레이어 2~3 테스트 애플리케이션을 사용하여 고프로토콜 스케일 디바이스의 성능 및 확장성을 검증하십시오.
  • 전송 스트림 수를 줄이지 않고 400GE에서 2 x 200GE, 4 x 100GE 팬아웃 모드로 테스트하고, 전체 라인 속도 트래픽 및 다중 프로토콜 테스트 시나리오를 통해 흐름당 수신 측 추적을 수신하십시오.
  • L1 비트 오류율 테스트(BERT), KP4 순방향 오류 정정(FEC) 및 PAM4 수신기(Rx) 아이 히스토그램 테스트 기능을 사용하여 트랜시버 및 케이블 테스트를 간소화합니다.
  • IxNetwork를 사용하여 미션 크리티컬 네트워크 인프라를 검증하고, 계층 1 비트 오류율 테스트(BERT)를 위해 키사이트 IxSuiteStore를 활용하십시오.