AresONE T400GP-4P-QDD, quatro portas, alto desempenho

O Keysight AresONE T400GP-4P-QDD inclui um modelo de chassi fixo de alto desempenho de quatro portas e 400GE com interfaces físicas QSFPDD 400GE inerentes e suporte às camadas 1 a 3.

prod_image
  • Interface

    QSFP-DD

  • Interface speed modes

    400GE, 200GE, 100GE, 50GE

  • Model

    T400

  • Performance Level

    High

  • Ports

    4

  • Physical Ports

    4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Gere alto tráfego e alcance escala e desempenho de emulação de protocolo para interfaces QSFP-DD de 400/200/100/50GE.
  • Valide dispositivos de alta escala de protocolo quanto ao desempenho e escalabilidade com os recursos de teste multivelocidade 400/200/100/50GE do AresONE e o aplicativo de teste Keysight IxNetwork Layers 2 a 3.
  • Teste em modos de fan-out de 400GE para 2 x 200GE, 4 x 100GE sem reduzir o número de fluxos de transmissão enquanto recebe rastreamento do lado da recepção por fluxo com tráfego de taxa de linha total e cenários de teste multiprotocolo.
  • Use os recursos de teste de taxa de erro de bit L1 (BERT), correção de erros avançada KP4 (FEC) e histograma do receptor PAM4 (Rx) para simplificar o teste de transceptores e cabos.
  • Utilize o IxNetwork para validar a infraestrutura de rede de missão crítica e o Keysight IxSuiteStore para o teste de taxa de erro de bits (BERT) da Camada 1.