這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Support fast transfer speeds for high data throughput and easily attach to low-profile PCs.
HIGHLIGHTS
產品特色
- PCI IEEE-488 介面卡,適用於 PC
- 傳輸速率高達 900 KB/s
- 雙處理器支援最新的 Windows 作業系統
最適合用於
- 對所有配置提供最快的 GPIB 傳輸速度
- 標準和短鐵片提供靈活的連接方式
Keysight 82350C 是高效能型 IEEE-488 介面卡,適用於基於 5V PCI 的 PC。它支援隨插即用的配置,只要換個鐵片(bracket)就能用於薄型 PC,大幅提高其用靈活性。
市面上已經發現這項產品或相關產品的仿冒品。為確保您購買的是德科技產品具有您預期的品質和效能,請務必直接向是德科技授權經銷商採購。請點擊「如何購買或租賃」按鈕,找到授權經銷合作夥伴。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助